SPLA025RSNS-P0-1SS CTL 3000.00

SPLA025RSNS-P0-1SS CTL 3000.00
정밀 볼 스플라인 어셈블리

정밀 볼 스플라인 어셈블리, 라운드, 25 mm 직경, 3000.00 mm 장축

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$1588.41 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
사용자 정의 길이:

Min: 121.0 mm  Max: 3000.0 mm  공차 ±2.0mm

끝단 기계 가공

맞춤 길이(왼쪽)가 필요합니다.


  • 폭넓은 정밀 그라운드 홈을 사용하면 하중 전달 기능을 증대할 수 있을 뿐 아니라, 더 큰 모멘트 하중을 처리할 수 있도록 강도와 강성을 개선할 수 있습니다.
  • 고딕 아치와 비슷한 홈 설계로 각도 간격을 0으로 설정하거나 백래시를 사용할 수 있어 볼 스플라인이 고정밀 응용 분야에 적합합니다.
  • 각 접촉을 40˚로 하면 홈이 최소의 마찰로 작동하면서도 최적의 민감도를 달성할 수 있습니다.
  • 단순한 볼 고정 설계를 통해 스플라인 너트를 혼잡하지 않게 제거할 수 있습니다.

측정

측정
크기 공차
B 4 mm H8
C 71 mm
C1 50.3 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
L 36 mm -0.02 mm
측정
크기 공차
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

명세서

사양
Nut Part Number SPLN025RSS
Shaft Part Number SPLS025NSS CTL 3000.00
Overall Length 3,000.00 mm (118.110 in)
Accuracy 일반
Mounting 라운드
Nut Type 표준
Shaft Type 고형
Preload 예압 없음
Spline Surface Treatment 표준
Nut Surface Treatment 표준
Spline Material S55C/SUJ2
Nut Material SCM415H
Number of Grooves 4
Diameter 25 mm
Min Temperature -20 °C (-4 °F)
Max Temperature 80 °C (176 °F)
Weight 11,685 g

성능

속도와 길이

직경: 25 mm 길이: 3000.0 mm
성능
Dynamic Load Capacity 9,839 N (2,212 lbf)
Static Load Capacity 15,627 N (3,513 lbf)
Dynamic Torque Capacity 215.70 N·m (159.09 lbf·ft)
Static Torque Capacity 421.90 N·m (311.18 lbf·ft)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?